Монтажные комплектующие
-
Рама дисплея для потолочного холодильного агрегата Blue e+ и интегрированного решения VX25 Blue e+
С помощью рамы дисплея сенсорный дисплей потолочного холодильного агрегата Blue e+ или интегрированного решения VX25 Blue e+ может быть расположен в двери шкафа.
-
Выравнивающая панель для интегрированного решения VX25 Blue e+
Выравнивающая панель обеспечивает степень защиты IP 54 при соединении интегрированного решения VX25 Blue e+ со шкафом высотой 2000 мм и глубиной 600 мм.
-
-
Защитная рама для плоских холодильных агрегатов
Плоские холодильные агрегаты можно монтировать и демонтировать на двери или стенке шкафа. Защитная придает холодильному агрегату закрытый вид.
-
Быстросъемная рама для потолочных холодильных агрегатов
Вместе с уплотнением нижняя часть быстросъемной рамы крепится к шкафу. Это позволяет вставлять или снимать с помощью быстродействующих затворов готовый вставной холодильный агрегат вместе с предварительно смонтированной на холодильном агрегате верхней частью сменной рамы.
-
Направляющая рама для встраиваемых вентиляторов Vario
Направляющая рама для встраиваемых вентиляторов Vario: монтаж непосредственно в крейт или с помощью двух крепежных уголков на 19" крепежной плоскости.