Discontinued article.
Информация по снятым с производства артикулам
Данный артикул снят с производства с 15.01.2019
Артикул заменяется на 9680608
Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф
Артикул заменяется на 9680608
Линейные распределительные шкафы VX25 Модульный шкаф
Закрыть
Product details
Системы линейных шкафов TS 8, для монтажа с секционными дверями и внутренним распределением с модульной конструкцией.
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Recommended accessories
+ Описание продукта
Материал: | Листовая сталь |
---|---|
Поверхность: |
Каркас шкафа: грунтовка Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное Панели основания: оцинкованные |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
Каркас шкафа Задняя стенка Панель основания, трехсекционная 4 рым-болта для транспортировки |
Test specification: |
МЭК 60 297-1/-2 МЭК 61 641 |
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529: | До IP 54, в зависимости от обшивки |
Размер: |
Ширина: 600 мм Высота: 2.000 мм Глубина: 800 мм |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 53,7 кг |
EAN: | 4028177575042 |
ETIM 7.0: | EC000268 |
ECLASS 8.0: | 27180101 |
Описание продукта: | SV Модульный шкаф, ШВГ: 600x2000x800 мм, листовая сталь |
+ Сертификаты
Certificates: | |
---|---|
Declerations: |
+ Данные для загрузки / CAD
Data Sheets: | |
---|---|
Documentation: |