Product details
Потолочные вентиляторы для офисных помещений с низким уровнем шума 39 дБ(A) и высоким объемным расходом (свободный поток от 1245 до 1345 м³/ч).
Подробнее о продукте
Эта страница как PDF– Recommended accessories
+ Описание продукта
Преимущества: |
Простая техника подключения с разъемом C13 Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики Очень тихий и поэтому подходит для офисных помещений Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире |
---|---|
Области применения: | для офисных помещений |
Принцип действия: | Благодаря вентилятору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям |
Материал: | Листовая сталь, окрашенная |
Цвет: | RAL 7035 |
Комплект поставки: |
1 блок вентиляторов Регулятор числа оборотов Готовый к подключению блок Вкл. крепежный материал Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации Без потолочной панели |
Номинальное рабочее напряжение: | 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
Указание к арт. №: | Снижение указанной мощности воздушного потока до 950 м³/ч при противодавлении 40 Па в случае использования двух панелей цоколя с вентиляцией |
Номинальный ток макс.: |
При 50 Гц: 0,3 A При 60 Гц: 0,3 A |
Исполнение: | смонтированные |
Размер: |
Ширина: 470 мм Высота: 200 мм Глубина: 470 мм |
Монтажный вырез: |
Ширина:410 мм Глубина:410 мм |
Степень защиты IP согл. EN 60 529: | IP 20 |
Регулирование температуры: | Вентилятор с регулированием числа оборотов |
Диапазон рабочих температур: | 5 °C...55 °C |
Номинальная мощность Pэл: |
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 30 Вт Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 30 Вт |
Мощность (свободного воздушного потока): | 1.345 м³/ч |
Air throughput (at operating point): | 950 м³/ч |
Noise level (at operating point): | 39 dB(A) |
Входной предохранитель: | Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A |
Упаковка: | 1 шт. |
Вес: | 10,6 кг |
Код ТНВЭД: | 84145915 |
EAN: | 4028177966277 |
ETIM 7.0: | EC000320 |
ECLASS 8.0: | 27180716 |
+ Сертификаты
Approvals: |
UL + C-UL (listed):
EN
|
---|---|
Declerations: |
Декларация о соответствии:
DE, EN
|
+ Данные для загрузки / CAD
Documentation: |
---|