L’électromobilité gagne nettement du terrain – grâce notamment aux aides du gouvernement. Le développement de l’infrastructure de recharge contribue à atténuer les problèmes actuels de distance, d’infrastructure et de coûts.
En commun avec des partenaires, Rittal conçoit des éléments d’infrastructure centraux nécessaires à la construction d’une borne de recharge et produit des composants pour cette infrastructure – et cela tout au long de la chaîne de création de valeur, de la production d’électricité jusqu’à la climatisation de la borne de recharge.
Infrastructure de recharge. Standardisé, fiable et rapide.
Avec sa gamme d’armoires électriques, de climatisations et de distributions de courant, Rittal est le partenaire idéal pour la construction d’une infrastructure de recharge puissante et fiable.
- Un système de construction astucieux d’habillages (à paroi simple et à double paroi) et de climatisation
 - Habillages robustes en matériaux de haute qualité avec une peinture qui résiste aux rayons UV et des indices de protection élevés
 
- Thanks to our intelligent modular system architecture comprising enclosure, power distribution, climate control and IT infrastructure
 - Thanks to global usability with standard-compliant, tested solutions and approvals
 - Thanks to the availability and fast delivery of series products from stock
 
- Concepts de climatisation rationnels pour une température optimale et une répartition de la chaleur uniforme et indépendante de la météo pour des bornes de recharge rapide puissantes de 350 kW
 - Avec des solutions de climatisation Rittal à efficience énergétique avec jusqu’à 75 pour cent de consommation énergétique en moins et une flexibilité maximale grâce à sa capacité multi-tensions
 - Avec des concepts de service intelligent viables pour augmenter la disponibilité de l’installation et l’efficience du service