Gain de temps
Montage beaucoup plus rapide
Les rails pour l'aménagement intérieur multiplient les possibilités ! Installés et vissés rapidement, sans aucun perçage. Les composants sont fixés au rail en un rien de temps.
Coffrets et boîtiers électriques.
Les rails pour l'aménagement intérieur multiplient les possibilités ! Installés et vissés rapidement, sans aucun perçage. Les composants sont fixés au rail en un rien de temps.
30 % plus d'espace pour les câbles grâce à des plaques passe-câbles plus grandes.
Le rail fixé dans la trame de bossages de manière mécanique augmente la résistance à la charge spécialement en cas de contraintes dynamiques.
Aucun perçage lors du montage du rail pour l'aménagement intérieur implique aucune altération de l'indice de protection et donc aucun risque de perdre les homologations dont bénéficie le coffret. Les accessoires qui ferment une ouverture existante garantissent la conformité UL des coffrets.
Les composants peuvent être montés et démontés aisément à tout moment sur les rails standard – flexibilité pour des modifications ou un équipement ultérieurs.
Le rail pour l'aménagement intérieur est installé aisément et rapidement – sans devoir percer. Les bossages dans le panneau latéral du coffret permettent un serrage mécanique par vis sans aucun usinage.
Les composants, comme p. ex. la lampe, sont montés sur le rail pour l'aménagement intérieur en un tour de main – un gain de temps immédiat.
Les accessoires – de la plaque passe-câbles en passant par les dispositifs de fermeture jusqu'à la fixation murale – garantissent une conception rapide et un montage aisé.
Les accessoires de l'armoire électrique VX25 peuvent également être utilisés, comme par exemple les rails de montage, rails de retenue de câbles ou les rails porteurs, en association avec le rail pour l'aménagement de la base AX.
Les composants peuvent être montés et démontés aisément à tout moment sur les rails standard – flexibilité pour des modifications et un équipement ultérieurs.
L'utilisation de pièces identiques simplifie la passation de commandes et simplifie la gestion des approvisionnements
Les coffrets électriques AX et leurs accessoires sont disponibles sur stock et livrés très rapidement.
Le système est utilisé avec succès depuis des années et convainc par sa qualité et sa fiabilité élevées.
Une utilisation à long terme et la possibilité de le modifier et de l'équiper ultérieurement de manière aisée préservent l'environnement.
RiPanel permet de définir et accessoiriser rapidement votre coffret électriques AX – seuls les accessoires adaptés sont affichés. La représentation 3D intégrée vous permet de les placer directement au bon endroit.
Les solutions logicielles de la société Eplan permettent de créer une documentation complète sans erreur et sans effort.
La numérisation permet d'intégrer facilement les coffrets électriques AX dans la production automatisée de l'atelier de production des armoires électriques.
Votre pochette à plans numérique pour la documentation des machines et installations – disponible pour chaque appareil, à tout moment et partout.
Les coffrets électriques AX font partie de la chaîne créatrice de valeur car des solutions intégrées, cohérentes et basées sur des données sont requises ici.

- 30 % d'espace en plus pour les câbles
- 30 % de durée de montage en moins
- 30 nouvelles fonctions
Les solutions intégrées, globales à base de données numériques tout au long de la chaîne créatrice de valeurs constituent la clé pour plus d’efficacité dans la construction des installations électriques et de commande – des études jusqu’à la personnalisation automatisée.
Assurez-vous dès à présent une avance concurentielle.
En 1961 Rittal était la première société au monde à fabriquer des armoires électriques en série. Tout a commencé avec le coffret électrique AE, le précurseur de la série AX actuelle. Contre tous les conseils émis par le secteur, la réalisation industrielle d’armoires électriques a été mise en pratique par Rudolf Loh avec beaucoup de courage et une grande part d’inventivité.
Parti d’une production à taille humaine, Rittal est devenu le leader mondial dans la production de coffrets et d’armoires électriques, commercialisés à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde. Ce succès est du à la forte capacité d’innovation dont les dernières générations (AX/KX) ont aussi bénéficié.