Première mondiale.

Les climatiseurs pour armoires électriques les plus efficaces du monde. Climatiseurs Blue e+.

Quelle est la quintessence de Blue e+ ?

Regardez les deux vidéos à ce sujet. Caractéristiques techniques Blue e+ Nouvelle puissance frigorifique 1600 W

Implantation extérieure

Tôle d'acier laquée

Acier inoxydable

Nouveau!

Rendement énergétique révolutionnaire grâce à une technologie hybride innovante.

Technologie par caloduc.

Informations supplémentaires sur la page suivante.

Climatisation innovante.

  • Circuit frigorique actif avec composants régulés pour un refroidissement dispensé en fonction des besoins
  • Caloduc intégré pour un refroidissement passif

Aperçu de l'efficacité énergétique.

  • Coefficient d'efficacité énergétique (EER) : la référence normée en matière d'efficacité énergétique
  • Coefficient d'efficacité énergétique saisonnier (SEER) : la référence pour calculer la consommation électrique effective en fonction de la saison

Télécharger la brochure (PDF)

Le principe e+.

Efficacité énergétique grâce à une technologie hybride.

Température ambiante supérieure
à la température à l'intérieur de l'armoire électrique

Faible différence entre la température ambiante et la température intérieure de l'armoire électrique

Température ambiante inférieure à la température à l'intérieur de l'armoire électrique



Technologie hybride :
technologie innovante dans la climatisation.
  • Une économie d'énergie en moyenne de 75%
  • Circuit frigorifique actif avec composants à vitesse régulée pour un refroidissement qui s'adapte aux besoins
  • Caloduc intégré pour un refroidissement passif
  • Température constante dans l'armoire électrique
  • Durée de vie rallongée des composants car faibles amplitudes thermiques dans l'armoire électrique

Économies d'énergie jusqu'à 75%.

Économies d'énergie potentielles prouvées
grâce à des technologies de pointe

Video vers le comparateur de puissance

TopTherm Plus

2005

Les premiers climatiseurs disposant d'un revêtement nanocéramique anti-encrassement du condenseur et d'un évaporateur automatique de condensats.

Blue e

2011

Les premiers climatiseurs équipés de ventilateurs EC et d'un mode de régulation économique.

Blue e+

2015

Les premiers climatiseurs intégrant un caloduc et dotés d'un circuit frigorifique régulé.

Flexibilité maximale grâce
à la capacité multi-tensions unique.

Un climatiseur pour tous les réseaux quelle que soit la tension.

Video sur la capacité multi-tensions

Utilisation dans le monde
entier pour les plages
de tension suivantes :

  • 110–230 V, 1~, 50/60 Hz
  • 240 V, 2~, 50/60 Hz
  • 380–480 V, 3~, 50/60 Hz

La réduction de la complexité
permet de disposer d'encore plus
d'espace.

  • Limitation du nombre d'appareils et de pièces détachées
  • Moins de stocks et de frais logistiques

Flexibilité grâce aux différentes positions de montage
et aux découpes de montage identiques.

Montage facile à réaliser.

  • Un seul modèle quel que soit la position de montage souhaitée : saillie, intégration partielle ou intégration totale
  • Des découpes de montage identiques pour des climatiseurs de puissance frigorifique différente
  • Remplacement simple des cartouches filtrantes

Montage rapide à effectuer.

  • Poignée servant à la fois à porter et à
    positionner le climatiseur
  • Anneaux de levage aidant au montage du
    climatiseur

Durée de vie plus élevée des composants grâce
à un refroidissement régulé.

Une température constante dans
l'armoire électrique est garanti.

Interface IoT

  • Pour mettre en réseau les climatiseurs et refroidisseurs d'eau Blue e+ avec les systèmes de contrôle, de gestion d'énergie et/ou les systèmes maîtres de l'exploitant
  • Analyse et paramétrage
  • Les données appareils peuvent être fournies dans la plupart des protocoles standard
  • Réalisation de vos propres tableaux de bord et analyses
  • Fixation sur rail oméga ou directement sur le climatiseur


Démarrage vidéo

Références

“Rittal’s inspection revealed significant savings potentials for our plant.”

Helmar Bencker, Plant Engineering & Environment Manager at Ford in Cologne


Vers le communiqué de presse

“The new Blue e+ cooling units will cut PMI’s annual energy costs by 55,000 euros.”

Christian Lefherz, the supervisor responsible for electronic support and maintenance at PMI’s Berlin facility


Vers le communiqué de presse

“Rittal provides both the enclosures and the compatible cooling technology with a high level of reliability. Due to the high demand, we currently have production throughput times of just four weeks. This means that having a supplier of end-to-end systems like Rittal is very important for us.”

Ludwig Dinkloh, Manager Global Product Management at Wedeco


Vers le communiqué de presse

“We are always motivated to help genuine innovations make a real breakthrough.”

Philippe Demarque, Project Manager, Nestlé PTC Orbe


Vers le communiqué de presse