Outils de poinçonnage

Poinçons hydrauliques pour l'estampage des découpes circulaires, carrées et rectangulaires.

Lochstanzwerkzeuge

Unsere Lochstanzwerkzeuge

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern.

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern.

Hand-Hydraulikstanze

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.

Blechlocher für Edelstahl mit Teilung

Blechlocher für Edelstahl mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen.

Blechlocher für Stahlblech ohne Teilung

Blechlocher für Stahlblech zum Ausstanzen von runden, rechteckigen oder quadratischen Ausschnitten sowie Spezialkonturen.

Spalt-Blechlocher für Stahlblech mit Teilung

Blechlocher für Stahlblech mit praktischer 3-fachTeilung zur leichten Entnahme der Butzen.

Zugschraube

Zugschrauben als Zubehör für die Blechlochwerkzeuge. Variabel mit und ohne Kugellager erhältlich.

Kerbnutzange

Stanzt einfach und schnell Kerbnuten. Erspart das zeitraubende Feilen der Nuten für die Verdrehsicherung von Drucktastern, Schaltern und Instrumenten. Kerbnuten in 3,2 mm und 4,8 mm Größe möglich.

Zubehör Lochstanzwerkzeuge

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.