La référence des armoires électriques : ossature d'armoire avec une porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptée pour être équipée de manière personnalisée.
- Numéro d'article:
- VX 8805000
- Matériau
- Ossature d’armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm
Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm - Finition
- Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Ossature d’armoire
Porte(s)
Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible
Toit
Panneau arrière
Plaques passe-câbles
Plaque de montage
2 rails de montage 18 x 39 mm
Serrure : panneton double de 3 mm - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 500 mm - Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 699 mm x 1.896 mm
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Indice de protection NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type selon la norme UL 508A
- Type 1
- Type 12
- Code IK
- IK10
- Nombre de portes
- 1
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 118,25 kg
- Poids brut
- 122,3 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 346,31 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177813830
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Description produit
- VX Armoires électriques juxtaposables, 1 porte, LHP 800x2000x500 mm
- Documentations
- Brochures des charges maximales admissibles
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Manuel technique raccordement de mise à la terre et intensités maximales admissibles
- Notice d'utilisation
- White Paper