2020年11月25日

威图参加在线汉堡风能展览会

加快速度,降低成本

风能行业的成本压力很大。风力涡轮机制造商面临着巨大的挑战,需要高效的解决方案来制造和运行设备。在汉堡风能展览会(WindEnergy Hamburg,此次在线举办,12 月 1 日至 4 日)上,威图将向观众展示,控制设备和开关设备制造商怎样才能大大加快规划和制造过程,并为工业 4.0 做好准备,从而降低多达 20% 的成本。威图的展会亮点产品包括新的 AX 和 KX 小型和紧凑型箱体、VX25 控制柜等系统解决方案和蓄电池基础设施解决方案。

在此次的在线汉堡风能展览会期间,威图将向观众展示新的解决方案和产品,帮助控制设备和开关设备制造商创建智能模块,建立完全数字化的价值链。“我们直接或间接地通过控制设备和开关设备制造,向全球所有风力涡轮机制造商供货,并且通过自动化解决方案和整个价值链上的过程数字化集成,挖掘出巨大的成本降低潜力。”威图销售部门负责人 René Umlauft 介绍道。

其中,贯穿始终的数据是成功的关键,有助于避免失误和大幅提高生产力。而要获得贯穿始终的数据,关键在于数字孪生,因为它连接着从工程设计到控制柜机械加工、布线和测试直至服务的每一个过程步骤。此外,箱体和控制柜的配置工具、系统技术、从电缆装配到扁平件和完整箱体机械加工的自动化解决方案,以及德国境内的 24 小时送货服务,进一步提高了效率。

面向工业 4.0 的新箱体技术

威图应对工业 4.0 挑战的另一方式,是推出新的 AX 和 KX 紧凑型和小型箱体系列。该系列集成了数字设备,非常适合用于控制设备和开关设备制造企业的数字化价值链中,因此设备制造商就能更好地实施数字化。除了高质量的 3D 数据和配置工具之外,所有待加工的扁平件上均贴有二维码,因此更容易融入生产流程,并且从货物入库到完成装配的每个阶段均能得到数字化监控。

例如,全新的威图 AX 和 KX 箱体可提升风力涡轮机组电气装备的速度。这些小型和紧凑型箱体更易于安装,并且灵活性和安全性也更出色。例如,门和锁系统通常不用任何工具就可以轻松完成安装。另一个优势在于,与之前的系列相比,AX 和 KX 箱体提供了额外的空间。此外,这些箱体设计有经过优化的切口和更大的法兰盘,平均多腾出三分之一的空间用于导入电缆。

坚固耐用,海陆均可

另外,威图还可为风力发电机组的各种功能提供合适的箱体技术。坚固无比的标准化紧凑型控制柜,可为轮毂中敏感的控制技术设备提供防护。这些箱体具有较大的材料厚度、专门设计的加固元件和锁具系统、加固的安装板和防滑的涂层,这种涂层可确保人员的行走安全。

威图还将展示基于 VX25 大型机柜系统的模块化解决方案,用于保护机舱或塔架中的变频器和控制及安全技术设备。这些解决方案满足稳定性、抗震性和防腐蚀方面的严苛要求。VX25 箱体标准防护等级为 IP 55、IK10 和 Nema 12,还可选择 UL 版本,能够很好地保护电力电子器件。此外,威图还开发有 Ri4Power 模块化系统,用于安全配置低压开关设备。

蓄电池的基础设施标准

使用威图组件,用户还可以为蓄电池系统创建基础设施解决方案。威图组件相互协调、全球可购、经过认证和标准化加工,涵盖了从单独的机柜系统,到完整的集装箱解决方案。因此,系统集成商和设备制造商可一站式采购机械、配电和温控解决方案,并且直接集成进蓄电池模块中即可。

蓄电池机柜具有重型底板,每个底板可承受 100 kg 的负荷,总承重能力可达 1,500 kg。由于机柜设计合理,各种形状的蓄电池都能灵活地集成到机柜中。同时,直接通过威图母线系统实现触点接通。在顶部区域,也有足够的空间用于电池管理。此外,用户还可随时轻松地并排布置蓄电池机柜,从而扩大蓄电池规模。

最后,威图将向观众展示,自己是如何通过解决方案和智能服务来推动工业物联网的发展的:从智能冷却解决方案,到预测性维护等智能服务方案,再到边缘数据中心等 IT 基础设施解决方案。通过这些解决方案,企业能够提高设备的可靠性、优化能耗并推动数字化进程。