威图表面防护 World-class 威图表面防护 新型工艺 威图使用新型表面处理技术。我们的产品表面有纳米涂层,因此目前已具备顶尖水平的表面防护和耐腐蚀性。威图仍在不断开发和测试新型工艺,优化产品的耐用性、功能和安全性。由于采用了纳米涂层,威图为箱体和控制柜表面处理技术保驾护航。 箱体表面的高光时刻 RiNano 创新型表面防护 了解详情 表面升级 威图的升级检测程序 Surface Protection Plus(表面防护升级)是我们的升级检测程序,可在系统级别检测材料。也就是说,整个产品,而不仅仅是单个部件,都要在相关应用范围内进行检测。 了解详情 防指纹/防涂鸦 污垢无处可藏 早在古希腊时期,人们就已经认识到:我们的宇宙是由微小的粒子组成的。如今,这些知识为我们的研究提供了助力。纳米技术可防止物质渗透到原子球中,从而防止材料结构在纳米层面发生变化。 了解详情 威图涂层结构 绝佳的表面防护 威图采用三重表面处理工艺,确保了最佳的防腐蚀保护,并且不受矿物油、润滑剂、加工乳液和清洁溶剂等的影响。 了解详情