海运业

面向恶劣环境条件的整体式解决方案

海上的环境条件可能会很恶劣。因此,海运业所用的技术系统需要高强度的防护措施,以抵御环境影响,如湿度、强烈的温度波动和剧烈的振动。即使条件恶劣,货轮或客轮上的敏感航海设备必须保持平稳运行。针对这些环境要求,威图开发有整体系统解决方案,能够应对严苛的海运条件,并满足海运业的特殊需求。

IT 系统帮助保持航向

设想一下,海上刮起了 12 级大风,船上的稳定系统全速运转,机器功率达到几万马力,以确保 4,000 个集装箱尽可能保持稳定。海运业所要面对的,就是这样的环境条件。如今,货轮和客轮上的这些稳定系统以及许多其他航海设备当然都是由 IT 系统进行控制。除此之外,还有一些特殊的航海系统,如导航设备、海上无线电系统、无线电测向仪和卫星电话、驾驶台的主配电盘和紧急配电盘、电机启动器以及照明系统等。在航行过程中,客轮上的安全设备以及便利设施的技术解决方案必须保持功能正常。跟陆地上有温控系统的数据中心相比,这些设备的运行条件要严酷得多。

一切以满足这些特殊的环境要求为前提:系统在箱体和 IT 机柜中的安装、供电和备用电源以及温控系统的设计。

即使在陆地上,海运物流也需要坚固耐用的解决方案

不仅是集装箱船和豪华邮轮,还有例如货运港口的装卸系统以及相关的运输和货物处理系统,都必须针对恶劣的使用环境采用专门的设计,最大程度确保可靠性。即使是港口管理部门的数据中心和客运码头的签到系统,所承受的负载也比普通运行环境下的 IT 解决方案更高。面向航海业的系统和解决方案,可确保始终具备必要的运行安全性,即使在国际航运恶劣的环境条件下。

威图解决方案,面向所有需求

威图开发有各种尺寸、结构型式和表面涂层的箱体系统,可以安全地容纳控制设备和开关设备,以及按需定制的温控解决方案,即使是在大海上和极端的温度和湿度条件下亦游刃有余。这些系统均具备海运领域所需的国际批准和认证,包括挪威船级社、德国劳氏船级社、劳氏船级社和美国船级社,证明其能够应用于海运的特殊环境。我们的产品和解决方案主要应用于乘客管理系统、娱乐和通信系统、船舶运行设备如电机启动器、照明设备、压载水管理、燃料系统和废物处理系统的稳定供电系统、包含导航和定位等设备的船舶导向和自动化系统、控制室中的控制台以及能源记录和评估装置等。

威图箱体解决方案采用钢板、铝锌合金、塑料和不锈钢等材料。超结实的表面涂层能够可靠地保护敏感的电子器件,确保其始终正常运转。

IT 安全防护

IT 就是确保一切顺利运行

IT 设施运行正常,生产顺利进行。 确保 IT 安全性,从此出发。

Meyer Werft

IT 系统不能水土不服

“诺唯真喜悦号”是 Meyer Werft 造船厂有史以来建造的最大的船舶。威图为该邮轮配置了强大的 IT 系统,可确保超过 4,000 名乘客和约 2,000 名船员安全舒适地航行。