参考案例

如何成为赢家

在汽车制造业、风力发电行业、游轮行业以及航空业等众多行业,都能找到威图产品的身影。

 

您的要求与众不同?我们拥有全面的专业技术诀窍,可为您提供最出色和最合适的解决方案与服务。欢迎阅读下面的客户参考案例,了解威图可为您带来哪些优势,如何帮助您成为竞争中的赢家。

 

嘉吉集团

保证过程安全性

为了确保过程安全,国际化企业嘉吉集团选用了威图冷却设备,受益于威图专业的客户服务。

STIWA Automation

能耗降低 80%

STIWA Automation 公司会定期检查能耗情况。结果发现,在某些情况下,机器用于温控的电能比移动所消耗的电能还要多。为了帮助控制柜散热,公司现采购了威图的高能效 Blue e+ 设备。

空中客车公司

用飞行模拟作为安全测试

在一架 A320 从汉堡芬肯维尔德的空客工厂跑道上首次起飞之前,需要通过各种测试和功能模拟。在此过程中,与硬件一起安装在控制柜中的强大的模拟计算机必须得到充分冷却。

Manner 公司

威图与巧克力工厂

传统企业 Manner 正在对生产基地进行大力投资。另外,公司重新修建了总部,同时还建立了一个新的数据中心。威图为该数据中心提供了 IT 基础设施。

Xylem Services GmbH

威图 Blue e+ 冷却设备降低了运营成本

在开关设备的冷却方面,Xylem 公司采用威图 Blue e+ 系列冷却设备,因此每年可节约五位数金额的成本。

雀巢瑞士分公司

烘焙咖啡的能效

在食品工业中,不仅需要工业用热,也要持续、尽可能节能地进行冷却。食品的冷藏或快速冷冻,以及电气控制系统的冷却都需要大量的电能。

美国零售商

威图使电子商务过程可靠、高能效

一家美国在线零售商采用威图系统升级仓库中的 IT 基础设施,由此还额外实现了节能。

Voith Turbo

能源成本降低了 70%

根据检查结果,如果将 Voith Turbo 公司车间中加工中心的控制柜温控系统换成威图 Blue e+ 冷却设备,可以实现大幅的节能。

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...