CeBIT 2017:更快捷、更简单的数据中心——从边缘计算到超大规模计算

2017-02-14. 威图全球讯。本着“勇于探索”的精神,威图作为创新IT解决方案的践行者和推动者,将精彩亮相今年CeBIT 4号展厅, 展出包括从边缘计算到超大规模计算等一系列丰富全面的IT解决方案。在该全球最大的IT展会上,参观者可探索企业如何快速简洁地实施更节能且更安全数据中心。 产品和服务目录覆盖从数据中心现场和IT基础设施,再到私有云数据中心,乃至服务模块。ITaaS(IT即服务)和DCaaS(数据中心即服务)解决方案可帮助任意规模机构建设诸如工业4.0项目之类的全新IT系统。

随着数据变革(即本文所提到的流行词“物联网(loT)”、工业4.0、大数据等)的进行,如何可靠解决复杂任务逐渐成为各公司所面临的一大挑战。IT经理纷纷纠结于究竟是自己运营数据中心还是依靠外包服务。

“如今,制造业、贸易及其他商业领域的全面数字化提出了这样的要求:即以简单、经济的方式购得数据中心,以高效、安全的方式运营数据中心,并且通过数据中心能够提供快捷、得当的IT解决方案,”威图欧洲销售执行副总裁Andreas Keiger解释说。他补充道:“对此,我们推出了与合作伙伴iNNOVO云和Lefdal共同研发的独特解决方案组合,它们将在CeBIT 2017第4展厅完成首秀。”

灵活、性价比高:平衡云中心

本次展出的一大亮点是威图RiMatrix推出的40英尺平衡云中心(BCC)机柜。BCC是即买即用型交钥匙云数据中心。威图IT机架、机柜、气候控制技术和电源、“iNNOVO云”云基础设施以及双方合营的OpenStack云管理软件使公司客户能够快速建成云模型。从客户采用久经验证的安全组件(包括服务器、存储和网络系统)进行运营的本地私有云(“本地”),到云提供商在云公园进行远程运营的外部私有云(“远程”),各类产品,一应俱全。该系统的优势在于交货周期短、“即买即用”模式和可扩展性。

快捷、方便:边缘数据中心

随着工业4.0和物联网(loT)等技术的驱动,不仅使数据处理量激增,而且对靠近数据源的快捷计算能力的需求也在增加。这里涉及的流行词是“边缘计算”。威图提供包含预先配置的标准化可扩展基础设施的交钥匙解决方案,旨在实现边缘数据中心的快速建设。上述解决方案还可用于高可用性机房,在工业生产环境中起到隔热、防尘的作用。生产企业可借此轻松快速地营造全新的IT数据处理环境,使其IT设施能够适应新的挑战。

可持续、更安全:Lefdal Mine数据中心

威图通过欧洲最高效、最绿色、最安全的数据中心——Lefdal Mine数据中心(LMD)为您提供独一无二的选址。参观者可在CeBIT展会上了解有关该数据中心的最新信息。该中心目前建在挪威西海岸,占地120,000平方米,其运营全部使用可再生能源。该中心采用模块化数据中心解决方案,可灵活选用Colocation、私有云、ITaaS(IT基础设施服务)或DCaaS(数据中心服务)等不同型号的IT系统。

创新、高效:OCP技术

“创新型数据中心结构和服务”展区阐明了开放计算项目(OCP)将引领新一代数据中心的原因。该展区主要展示性价比更高、更高效的未来数据中心结构。OCP数据中心可搭配不间断直流电源(12 V DC,48 V DC)和600mm宽机柜21英寸IT机架(“OCP 21”)使用。我们还将与合作伙伴在现场展示该数据中心所需要的管理软件。