斜面罩盖 用于 VX

型号: SZ 4000058

用于加装由钢板制成的单一或并联的 VX25 机柜,已喷漆,在与相邻机柜顶盖的并联处设有一个尽可能大的开口。

型号:
SZ 4000058
技术数据
前部顶盖挑檐:8 mm
材料
钢板
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件和密封件
尺寸
前面高度: 35 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
关于订货编号的说明
查询或订货时请给出完整的型式代码。
供货时间请洽询
规格编码
顶板倾角:1 = 30°(EHEDG 标准)或 2 = 45°
机柜宽度:... Mm(最大 1200 mm)
机柜深度:... mm
1 = 适用于 VX 单柜
2 = 适用于左侧并柜的 VX 端柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
3 = 适用于右侧并柜的 VX 端柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
4 = 适用中间并柜的 VX 机柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
例如:1 - 800 - 600 - 1(与顶板倾斜度为 30° 的斜面罩盖 - 宽 800 mm - 深 600 mm - 适用于 VX 单柜)
包装单元
1 件
净重
2 kg
毛重
2.1 kg
税率号
94039910
EAN
4028177937130