威图提供高效的温控解决方案,帮助您减少设备、机器、系统的碳足迹

使用Blue e+冷水机组系列高效冷却

Blue e+ 冷水机组采用转速控制组件,可显著提高能效 。与采用热气旁通控制系统的冷水机相比,这种创新的驱动和控制技术可节省高达70%的能源 。另一新特色是热交换器(冷凝器)中采用紧凑型微通道技术。由于制冷剂和环境空气之间的单位体积热交换表面积有所增加,制冷剂使用量可减少55%。

变革性技术

得益于直流变频器技术的高效节能

突破性温控技术

  • 配有转速控制组件的主动式冷却回路,可按需进行液体冷却
  • 基于需求的直流变频器技术具有两大控制模式,可实现高精度控制
  • 采用高效IE3电机的泵
  • 变频器控制的径流式风扇

环境友好

  • 得益于微通道技术,冷却剂使用量减少55%。

直观的能效对比

  • 优化能效比(冷却输出与所用电量之比)是2.41(根据DIN EN 14511测量)。

最大化灵活性

得益于直流变频器技术,设备适用于诸多的电压和电网,可在全球使用

可在全球使用:

  • 380-415 V, 3~, 50 Hz
    440-480 V, 3~, 60 Hz
  • 广泛的应用范围, -5 °C 到+50 °C
  • 灵活的输出控制 (20-100%)

国际批准和认证:

  • 美国cULus认证列名
  • CB认证(电工产品认证)
  • 英国UKCA认证
  • EAC认证(海关联盟认证)

组装和安装:

  • 紧凑的模块化设计,尽量减少占地面积(0.29平方米)
  • 便于运输和放置的把手
  • 便于安装的吊环螺栓
  • 配件种类齐全

高效的中央液体冷却,温度精度高:

  • 精准的温度控制(± 0.5 K)预置为标配
  • 组件友好型冷却,使用寿命更长

集成安全功能,提高运行可靠性:

  • 流量传感器: 流量传感器测量实际的流量速度。其他功能 包括能效评估、液压故障 (系统污染或堵塞)早期检测等。
  • 液位监测装置: 液位监测装置最大限度保障运行可靠性,提高设备利用率,增加正常运行时长。信号通过触摸屏显示。
  • 溢流阀: 集成的 溢流阀可在设备连接与泵运行时,确保冷却水的恒定循环。

维护维修简便:

  • 模块化设计,优化所有组件的 可用性 
  • 遍布全球的服务网络和备件供应网络:全球150个服务网点、超过1000位服务专家,确保快速响应。
  • 仓储和物流成本更低
  • 通过IoT通讯模块远程连接,维护/初步评估系统

工业级触摸屏易于使用:

  • 快速配置、纯文本系统信息
  • 21种语言的交互式菜单引导和导航
  • 快速提供数据

快速规划项目:

  • 所有数据和宏 (P8/Fluid) 均可在 EPLAN 数据门户(ePulse)获取
    了解详情
  • 所有的设计图纸均可在Cadenas获取
    了解详情

智能接口:

  • Rittal Scan & Service app:快速现场诊断
  • IoT通讯模块:远程监控
  • RiDiag III:通过USB为服务工程师提供设备状态分析

数字化优势,减少碳足迹

全面思考,增加价值 – Blue e+ S 冷水机组通过智能app&服务让您的流程更加顺畅推行。

通过NFC功能将您的智能手机与冷水机组连接,即可传输设备数据,或扫描二维码,查看所有相关的产品信息:

  • 快速配置、调试冷水机组
  • 创建和发送服务信息
  • 生成和发送配件、备件愿望清单

IoT通讯模块是威图冷却解决方案或用于监控环境条件的传感器实现智能互联的核心组件。配备多种接口和协议,用于收集数据并将数据传输至上级IT系统或监控本地机器状态和健康状况的系统中。

  • 确保将冷却设备、Blue e+ 冷水机组和传感器优化集成到工业4.0应用中,提高效率
  • 传感器与云平台无缝通信,速度更快
  • 与上级监控或能源管理系统相连,可靠度更高

了解详情

应用

我们的冷水机组解决方案 应用范围广泛。
选择预置选项,交付时间更短,订购流程更简捷。

通过"自由冷却"和"户外"选项实现可靠能效

通过"户外" 选装件可将冷水机组安装在户外

  • 可选的耐候性防护,选用防紫外线涂层和防护触摸显示屏
  • 选用防护等级为IP54的铝制外壳,抵御灰尘、污物、潮湿等环境影响
  • 应用范围广,从 -20 °C到 45 °C
  • 用于预热介质的集成加热器

使用"自由冷却"选项,碳足迹可减少90%。

  • 变频组件的混合冷却系统可进一步改善能效(尤其是户外安装,可在冬季实现较高的△T值)。
  • 保证符合生态设计指令(自由冷却选项,SEPR 6.6 > 3.2% )

自由冷却选项可使用标准外壳,也可搭配使用户外选项。

了解详情

我们的冷水机组满足客户能源转型的需求

氢能(H₂O)行业和电动汽车中冷水机组的应用

电动汽车高功率充电(HPC)、燃料电池汽车的加氢站、电池仓库的冷却系统均需使用主动式冷却系统,而冷水机能满足这一需求。在冷水机组上加装自由冷却器,可大幅节约能源、减少CO₂ 排放。用于冷却的电力还是绿色能源。

高效液冷的优势

威图Blue e+冷水机组

  • 专为户外设计,此类应用的理想之选
  • 高能效冷水机组有助于减少碳足迹,可联网,适合远程监控
  • 标准版也包含精准温控功能(± 0.5 K)

参考案例

节能减排潜力已获验证

Lang GmbH

每台机器的能耗现已减半

Lang GmbH的数控铣床和雕刻机在世界各地都有使用。同样,全世界对能源效率和可持续性也有需求。得益于Rittal的Blue e+冷却器,机械工程公司Lang朝着这个方向迈出了重要一步,可以将气候控制和能源成本减半,并节省55%的制冷剂。

“Blue e+ 冷水机组的能效给我们留下深刻印象,与类似的竞品相比,Blue e+ 使我们的能耗下降了50%。便捷的服务也值得赞赏。”

雷诺勒芒工厂制冷工程师顾问Jonathan Bechez

“全新威图Blue e+ 冷水机组的出色能效让我们印象深刻,与上几代产品相比有明显进步。”

安盛集团总经理亚历山大·萨尔

“我们直接比较了全新Blue e+冷水机和采用热气旁通控制系统的冷水机,Blue e+的能效比(EER)从2.62增至4.49。换算成百分比,相当于提升了71.37%,这实在令人惊叹。运行5000小时,可以节省超过2400千瓦时的电量,减少410欧元的支出。”

维尔茨堡施韦因富特应用科学大学助理研究员Julian Müller

我们竭诚为您服务。

我们乐意解答有关可持续Blue e+冷却技术的一切问题。请点击联系我们。