针对规划者

"威图系列冷水机组简化并加快了选择、规划和供应流程!“

快速简便的项目规划 感谢所有的数据和宏在 EPLAN Data Portal, 在 EPLAN Fluid 以及在 CADENAS 平台.

标准化的解决方案 批量生产意味着威图冷水机组的输出范围为1至40 kW,现货供应。预配置选项简化了订单流程,并缩短了交货时间.

符合国际标准和批准标准,可实现全球使用。

宽电压范围意味着单元与全球所有常见的电源频率和电压兼容。

威图可靠的全球服务网络和全球备件供应确保了故障安全运行。组件具有QR码,这使得重新订购消耗品和备件变得更加容易。

选择和规划 – 您的气候控制系统只需 4 个步骤

威图冷水机组配置器使选择合适的冷水机组的过程速度提高了40%。

如此简单

  • 轻松计算冷却输出
  • 自动选择系列(1 至 40 kW)
  • 选择产品特定的系统附件
  • 自动传输到零件清单
  • 预定义选项易于选择
  • 访问可选择的选项的说明
  • 自动编译所有技术数据
  • 提供交互式特性曲线(冷却输出和泵性能)
  • 各种格式的图纸可以通过CADENAS下载
  • 自动转移到购物车/网上商店

给您带来的好处:

  • 准确和自动化的计算基础
  • 产品和附件的无差错配置
  • 通过预定义的选项快速轻松地订购
  • 只需单击几下即可获得制造文档(例如特性曲线、图纸、零件清单)
  • 直接转账至威图网上商店,提供价格和可用性详情

温控系统

风扇、过滤风扇、空气-空气热交换器

采用外界空气运行的冷却设备适用于经济型散热。前提条件:相对干净的环境空气,温度低于所需的机柜内部温度。

空气/水热交换器,冷却器

空气/水热交换器

空气/水热交换器,用于安装在墙壁和顶板上,或集成到VX25并联机柜系统中。适用于恶劣环境。提供HD版本,适用于对卫生敏感的产品系列。

温控系统

加热装置

加热器确保热量输出正确,始终防止冷凝,特别是在室外安装时。