Blue e+抗振系列

通过DNV认证的温控装置,适用于船舶制造和各种动态移动场景

Blue e+抗振系列

通过DNV认证的温控装置,适用于船舶制造和各种动态移动场景

极端的环境条件需要坚固耐用的解决方案。为此,威图进一步完善了Blue e+,开发出了引人注目的Blue e+抗振系列。得益于其稳定的机械设计,全新的温控系列可用于涉及动态移动的众多场景,如港口、物流和机场。其可靠性也毋庸置疑。该系列产品现已通过DNV-CG-0339认证。

获得DNV认证意味着什么?

DNV认证是全球公认的质量和安全标志,可确保部件和系统面临海上危险时依然带来出色表现,是满足船舶和近海领域安全性要求的权威标准。Blue e+抗振系列温控装置符合DNV严格的质量和安全标准。

独立测试实验室Phoenix Testlab对威图Blue e+抗振系列温控装置进行了一系列全面的测试和评估。除正弦扫频测试外,该系列产品还参加了涉及整个频率范围的宽带噪声测试。设备共振动了7.5个小时,即每个空间轴振动了2.5个小时。之后,测试设备被转移到温控箱中,经受多次温度循环,以及高湿度循环。最后,为解决抗扰问题,还进行了模拟船舶移动的测试和电磁兼容性测试。

基于上述测试,Blue e+抗振系列温控设备已成功达到以下标准:

  • 耐温性能达到A级
  • 耐湿性能达到B级
  • 抗振性能达到A级
  • 电磁兼容性能达到A级

测试时使用了额定输出功率为1.0和1.6kW以及2.0和2.6kW的设备。

优点:

  • 能效高(SEER值>6.2),可节约成本并减少环境碳足迹
  • 通过以太网和物联网接口进行实时监控,可提高运行可靠性,实现预测性维护,并减少停机时间
  • 即使对现有系统进行改造,也无需对基础设施进行重大改动,因此具有出色的灵活性
  • 标配IP 55的高防护等级(内部循环)和集成式冷凝水蒸发功能,具备优秀的安全性
  • 借助实用的在线工具和智能界面,可简化设计、规划、安装和操作工作

Blue e+抗振系列温控装置的适用场景

无论是船舶柴油发动机的振动、不稳定的海浪波动还是高温潮湿的环境,从任何意义上来说机舱都不够稳定。为此,开关设备系统及其温控解决方案必须进行相应的设计,以克服这些挑战。

了解产品

在高层货架立体仓库中,存储和检索机器人、卡车和其他装载设备都在不停地移动着。因此,安装在机器人上的机柜和温控装置需要具备抗振性。

了解产品

输送机由多个输送段组成(输送段在枢纽点相互连接),每天要处理数吨行李。这需要相邻的开关设备不受振动和突然冲击的影响。

了解产品

Blue e+:产生有效影响的专有技术

Blue e+技术在全球广受认可,可通过降低温度波动来延长组件的使用寿命,适用于全球,还可与物联网集成。

其差异化优势在于创新的混合制冷技术:根据温度变化,两个并联的冷却回路既可以相互独立运行,也可以一起运行。智能变频的主动冷却回路可根据需求进行冷却,一旦环境温度低于指定的设定值,集成热管就会接替运行,为机柜提供被动冷却。如此一来,每个设备平均可节能75%。

我们随时为您服务!

请联系我们,我们很乐意回答您有关Blue e+抗振系列温控设备的所有问题。