前面排气格栅,2 U 用于离心风扇

商品编号: SK 3176.000

贯流风扇的正面排风网栅 2 U,将机柜上部的热空气排出。两个格栅可以用于自然对流。

商品编号:
SK 3176.000
产品描述
如果在电子机柜下部安装 482.6 mm (19") 横流风机 (SK 3144.000/SK 3145.000),而且机柜上部的热空气又要向外排出的话,那么就需要安装这一前排气网栅。这一格栅的设计与横流风机的抽气格栅相适应。在空气自然对流时,这两种格栅也同样可作为进气和出气格栅。
包装单元
1 件
重量/包装
0.36 kg
税率号
39269097
EAN
4028177038196
ETIM 7.0
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
产品描述
SK3176 2U 过滤单位
证书
EAC
数据页
技术系统目录