- 商品编号:
- SV 9342.004
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 额定工作电压
- 1000 V, 3~
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 480 V,支架间距 250 mm,母线 PLS 1600,断路器,最大 1200A,DIVQ/7
- 关于订货编号的说明
- UL 应用时需使用底槽
- UL 认证,仅适用于与 AC 应用连接
- 母线支架型式
- PLS 1600 PLUS
- 极数
- 4 极
- 适合于母线
- PLS 1600
- 带内部固定件
- 是
- 母线中心距离
- 60 mm
- 包装单元
- 4 件
- 重量/包装
- 2.276 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177536760
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV Ril用e60 用于 PL1600 PLUS