- 商品编号:
- SV 9677.531
- 产品描述
- 用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到控制机柜中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个系统固定架 (左/右)
2 个不带法兰的冲孔轨
包括安装固定件
系统固定件(中间) - 安装操作说明
- 为对控制箱中的母线系统进行多种深度调节还需要用于 VX 的 23 x 64 mm 系统底盘(用于内侧安装平面)。根据箱体深度进行选择。
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5.1 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177923300
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV system attachment for VX (W: 1000 mm), for busbar holder SV 9677500