- 商品编号:
- SV 3455.505
- 您的获益
- 无需维护
- 省时插件安装
- 端子壳体内嵌标记区域
- 万用导体
- 使用范围
- 作为开关设备、控制设备中的 L、N 或 PE 电缆的母线系统使用以及作为仪表箱中导线连接端子使用。
- 用于安装至母线系统 E-Cu 或 CUPONAL
- 作用方式
- 完全绝缘的端子用于免工具导线连接
- 通过内嵌式解锁针松开导线
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
- 颜色
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- 圆导线连接,细线带电缆芯线套管
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 圆导线连接,细线无电缆芯线套管
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 圆导线连接,多芯
- 0.5 ‐ 4 mm²
- 圆导线连接,单芯
- 0.5 ‐ 6 mm²
- 用于母线厚度
- 10 mm
- 包装单元
- 10 件
- 重量/包装
- 0.13 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
-
SV Conductor connection clamp, 0,5-6 mm ² (Push-in), for bar thickness 10 mm