本产品停止供应于: 2020年1月31日
本产品由以下替代:
7030202
- 商品编号:
- DK 7030.200
- 型式
- 带集成的红外访问传感器。用于连接一个手柄和/或一个 CMC III 读取装置。
- 产品描述
- 用 CMC III CAN 总线访问单元可以将电磁手柄和读取系统连接在 CMC III 系统或 IoT 通讯模块上。在 CMC III CAN 总线访问单元上可连接一个手柄,也可选择连接一个 CMC III 读取系统。CMC III CAN 总线访问单元配备一个用于监控门状态的内置红外线传感器。由 CMC III 对电磁手柄进行监测和控制。可通过数字密码或应答器卡在读取系统的接口中启用手柄。读取系统最多可同时管理 16 个门手柄。
- 您的获益
- 通过“即插即用”,快速连接和自动识别
- 通过 CAN 总线接口实现供电。
- 使用范围
- 监控 IT、工业和楼宇技术领域中机柜上的电磁手柄
- 作用方式
- 可通过 CMC III 处理单元或 IoT 通讯模块进行设置
- 通过集成的发光二极管显示状态
- 通过 CMC III 的网络接口或 IoT 通讯模块,然后使用浏览器、SNMP 或 OPC-UA 通讯协议就可以看到当前的测量值,并可对其进行设置
- 在超过极限值时,通过电子邮件、SMS 或 SNMP 陷阱自动报警
- 材料
- 塑料
前部:光滑
箱体:织纹 - 颜色
- 箱体:RAL 7035
前面板:RAL 9005 - 供货范围
- CMC III CAN-Bus 访问单元
安装说明书和简要操作说明书
安装固定件用于安装在机柜中
用于固定支承轨的安装夹
用于平面的安装固定件
固定附件
安装固定件用于安装在机柜上 - 总线系统接口
- 2 x RJ45 CAN 总线接口
- 接口
- RJ12
- 用于 CMC III 读取装置的扁插头
- 每个物联网接口的设备数量(最大)
- 16
- 紧装式处理单元 (PU compact) 的数量(最多)
- 2
- PU 设备数量(最大)
- 16
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 30 mm
深度: 40 mm - 工作温度范围
- 0 °C...55 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 5...95 %
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.212 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 7.0
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 产品描述
- 用于连接门禁的CAN总线控制器,每个PU最多带16组