完整的底座 钢板,用于 AE,TP通用式操作台

商品编号: SO 2826.200

前后护板,配有已安装的角连接件和侧面护板。

商品编号:
SO 2826.200
产品描述
前后护板,配有已安装的角连接件和侧面护板。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7022
供货范围
4 个角连接件
前面/后面 2 块护板
2 个侧面护板
包括用于机柜上安装的固定件
前/后护板,200 mm, 1块
前面/后面 2 块 100 mm 的护板
侧面护板 ,100 mm,4块
尺寸
高度: 200 mm
深度: 279 mm
适用于
箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
深度: = 300 mm
包装单元
1 件
重量/包装
11 kg
税率号
94039910
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177032941
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
产品描述
SO2826 200MM 底座 用于 AE1260