- 商品编号:
- SZ 2416.000
- 产品描述
- 用在门上,在总开关打开情况下,防止与带电压的电气设备器具接触。
- 作用方式
- 总开关打开情况下锁住门。
- 只有在锁住门的情况下,才能接通电路(有电压)。
- 通过附加的常开触点监视闭锁电磁铁。
- 供货范围
- 锁具
驱动器
固定角
安装固定件 - 安装操作说明
- 如果是双门机柜,需要安装威图门位器,用于提示“机柜门已锁”消息
- 适用于
- 箱体类型: VX
箱体类型: VX SE
箱体类型: TS - 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 11 VA
在 60 Hz 条件下: 11 VA - 额定工作电压
- 230 V
- 额定绝缘电压
- 400 V 交流
- 额定相间冲击耐受电压
- 4000 V 交流
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.74 kg
- 税率号
- 83015000
- EAN
- 4028177022652
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- 产品描述
- SZ 安全锁, 230 V AC
- 资料
- 说明书