- 商品编号:
- SZ 2400.000
- 产品描述
- 用于将 2 个预装电缆导入插头开口,且不需拆卸电缆插头。
- 材料
- 箱体:塑料
卡圈:钢板 - 表面
- 卡圈:镀锌
- 供货范围
- 2 个半式卡圈
固定卡箍
包括安装固定件 - 尺寸
- 宽度: 142 mm
高度: 50 mm
深度: 54 mm - 用于电缆直径
- 8 ‐ 36 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.28 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177022263
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 产品描述
- SZ 插头穿孔护套,用于插头板(24极),用于电缆直径ø 8-36 mm
- 资料
- 说明书