通风型前面板 宽度 482.6 mm (19")

商品编号: EL 2231.000

用于机柜和箱体的通风。

商品编号:
EL 2231.000
产品描述
用于机柜和箱体的通风。
材料
表面
经天然铝阳极氧化处理
安装尺寸
Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19"
高度单位
1 U
包装单元
3 件
重量/包装
0.447 kg
税率号
76169990
EAN
4028177018938
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
EL2231 1U 网孔 板 (PK3)