安装系统,2 U 用于 LSA 安装套件
商品编号:
DK 7050.035
用于 LSA 安装套件,可以在 482.6 mm (19") 安装平面中容纳 LSA 安装槽/通用型安装角。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
DK 7050.035
产品描述
用于在 482.6 mm (19˝) 安装层面内安装 LSA 支承系统。
材料
钢板
表面
喷漆
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
深度: 98.5 mm
包装单元
2 件
重量/包装
1.372 kg
税率号
83024900
EAN
4028177166233
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
DK7050 19 LSA安装