舒适性灯具

商品编号: SZ 4139.140

供电电压:100 - 240 V AC 50/60 Hz

商品编号:
SZ 4139.140
型式
不带门位置开关
供货范围
舒适性灯具
照明灯泡
灯具盖板
包括安装固定件
额定功率
14 W
Ballast
大跨距 EVG
连接方式
通过连接器供电
门位置开关
通道布线(灯排结构)
照明灯泡
荧光灯,底座 G13
防护等级
I (保护接地)
开关(型号)
整合式,开/关/门位置开关运行
Light cover
灯具安装类型
用螺钉固定
Rated impulse withstand voltage, phase to earth
1000 V 交流
额定相间冲击耐受电压
500 V 交流
额定绝缘电压
500 V直流/1s
安装可能性
顶部框架 TS 水平型材:直接
TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
顶部框架侧面 SE 型材:直接
AE、CM、TP:带通用角支架
AE:带有内部扩装用轨
尺寸
宽度: 452 mm
高度: 117 mm
深度: 50 mm
工作温度范围
-15 °C...45 °C
插座
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
贮存温度范围
-20 °C...70 °C
额定工作电压
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
插座规格
D,带保护接地触点(型号 F,CEE 7/4)
包装单元
1 件
重量/包装
1.6 kg
税率号
94054990
EAN
4028177092327
ETIM 7.0
EC000321
ECLASS 8.0
27189241
产品描述
SZ 舒适型灯具,宽高深:452x117x50 mm, 14 W, 100-240 V, 50/60 Hz,不带门控开关,带接地套
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书