本产品已停止供应于: 2019年1月30日
本产品由以下替代:
2500300
- 商品编号:
- SZ 4155.510
- 产品描述
- 具有很高发光功率的紧装式 18 W 荧光灯。
- 您的获益
- 简单、快捷的安装
- 材料
- 塑料
- 供货范围
- 通用照明灯具
集成式移动报警器
照明灯泡
灯具盖板
包括安装固定件 - 额定功率
- 18 W
- Ballast
- 大跨距 EVG
- 连接方式
- 通过连接器供电
- 通道布线(灯排结构)
- Integrated motion sensor
- 是
- 照明灯泡
- 紧凑型荧光灯,底座 2G11
- 防护等级
- I (保护接地)
- 开关(型号)
- 整合式,开/关/移动报警器运行
- Light cover
- 是
- 灯具安装类型
- 用螺钉固定
- 额定相间冲击耐受电压
- 2500 V 交流
- 额定绝缘电压
- 250 V 交流
- 安装可能性
- 顶部框架 TS 水平型材:直接
- TS, SE 垂直型材:带 TS 适配器角
- 顶部框架前后 SE 型材:带 TS 适配角支架
- 顶部框架侧面 SE 型材:直接
- AE、CM、TP:带通用角支架
- AE:带有内部扩装用轨
- 尺寸
- 宽度: 345 mm
高度: 95 mm
深度: 55 mm - 工作温度范围
- -15 °C...45 °C
- 贮存温度范围
- -20 °C...70 °C
- 额定工作电压
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.877 kg
- 税率号
- 94054990
- EAN
- 4028177679849
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- 产品描述
- SZ 通用型灯具,宽高深:343x95x55 mm, 18 W, 110-240 V, 50/60 Hz,带内置运动传感器,UL
- 资料
- 说明书