- 商品编号:
- AX 2262.160
- 型式
- 壁挂式箱体 IT
- 材料
- 壁挂部件和可转动部分:钢板,1.5 mm
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
- 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 壁挂部件和可转动部分:RAL 7035
透明门:RAL 7035/7015(瓦灰色)
- 供货范围
- 壁挂部件:封闭式封盖板,上方和下方
⽤于安装在前、后框架上的带有 25mm 间距模数孔的摇架和 2 根在前⾯的固定式19" 角轨
装饰型透明门
锁中间部分:3 mm 双齿
透明门门锁设计:安全锁 3524 E
包括接地和安装固定件
用于锁芯和两点式锁定装置的舒适型手柄
- 高度单位
- 21 U
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,012 mm
深度: 673 mm
- 锁具数量
- 1
- 铰链部分的承载力(静态)
- 750 N
- Load capacity of wall section (static)
- 250 N
- 基本材料
- 钢板
- 锁
- 锁具规格: 舒适型手柄和两点式锁止装置
锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54 与封盖板连接上部和下部
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 55 kg
- 毛重
- 57 kg
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177983304
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
AX 壁挂式箱体,3 件式,宽x高x深:600x1012x673 mm,21 U,壁板:上下封闭法兰板,带舒适型手柄