数据机架,所有侧面在安装时均具有极佳的通达性,双导向轮的应用确保移动灵活。
- 型号:
- DK 7445000
- 材料
- 型材框架、底座:钢板
箱脚:锌压铸件 - General colour
- RAL 7035
- 颜色
- 型材框架、底座:RAL 7035
护板、底座:RAL 5018 - 供货范围
- 配有 482.6 mm(19") 孔的抗弯曲型材
稳定型底座,内置式支脚可以不带支脚护板锚固在地板上
安装附件 - 尺寸
- 宽度: 550 mm
高度: 2,122 mm
深度: 750 mm - 高度单位
- 45 U
- 高度单位
- 45 U
- 至第二个固定平面的距离,50 mm 安装孔阵
- 150 ‐ 350 mm
- 固定平面之间的间隔尺寸
- 50 mm
- 19" 平面的承载能力
- 1,500 N
- 说明
- 单独订购第二个固定平面
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 19.733 kg
- 毛重
- 20.772 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 79.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177130524
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- 产品描述
- 45U数据机柜
- 资料
- 说明书