风扇板 用于 VX IT、TS IT、TX CableNet

型号: DK 5502020

视具体型式而定,用于对 VX IT、TS IT 或 TE 8000 进行有效通风。

风扇扩展组件

型号:
DK 5502020
产品描述
用于主动式通风:可以选择加装风扇扩展单元。
使用范围
用于安装集成在顶板中的开口
颜色
RAL 7035
供货范围
1 个风扇单元
2 个风扇
1 个温度调节器
连接电缆,开放式
包括固定件
每个风扇的气流量 (自由送风)
160/180
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸
宽度: 340 mm
高度: 54 mm
深度: 550 mm
风扇气流量(自由送风)
1514
安装可能性
在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 VX IT 内:800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 TS IT 内: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
在以下尺寸规格(宽x深)(mm) 的 TE 8000 内:600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
说明
所规定的声压等级所指为第一个风扇
通过分配盒或各个国家专用的连接插头连接
每个风扇的噪声等级
37 dB(A)
适用于
箱体类型: VX IT
TS IT
工作温度范围
5 °C...55 °C
包装单元
1 件
净重
4.3 kg
毛重
4.38 kg
税率号
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
产品描述
DK 风扇板,用在顶板上,包括 2 个风扇,可扩展至最多 6 个风扇,宽x高x深:340x59x550 mm
声明
符合性声明 UK
资料
说明书