导风罩

型号: SK 3213350

有针对性的冷空气导流,以避免出现热点。特别适用于控制机柜内电气组件充填密度大的情况。

型号:
SK 3213350
产品描述
用于安装在壁挂式冷却装置上。用于有针对性地将冷空气向下导流。特别适用于机柜下部电气部件密度高的情况。
您的获益
单独调整出气口方向
安装简单,无需工具
可快速改装(无需钻孔)
安装深度小
材料
ABS
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 7035
适用于
壁挂式冷却装置Blue e+
关于订货编号的说明
不适用于 Blue e+ 户外壁挂式冷却设备
与型号相匹配
3188.94x / 3488.94x
3188.640 / 3488.640
3189.94x / 3489.94x
3189.640 / 3489.640
尺寸
宽度: 330 mm
高度: 495 mm
深度: 30 mm
包装单元
1 件
净重
0.8 kg
毛重
0.87 kg
税率号
39269097
EAN
4028177976283
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
产品描述
SK 导风罩,用于 SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640
资料
说明书
数据页
技术系统目录