冷凝液软管

型号: SK 3301606

用于排放和进一步导引冷凝液。用于连接在控制柜冷却装置和空气/水热交换器上。

型号:
SK 3301606
产品描述
连接空调和空气/水热交换器附件,可更好的引导和排放冷凝水。
材料
PVC 透明塑料
直径
6 mm
长度
5 m
材料厚度
1 mm
与型号相匹配
3201....
尺寸
长度: 5 m
包装单元
1 件
净重
0.139 kg
毛重
0.147 kg
税率号
40094200
EAN
4028177617735
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
产品描述
8*1.5mm 冷凝液软管 可用于冷却装置
数据页
技术系统目录