用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列,例如:电缆槽、软管支架等
- 型号:
- SV 9681208
- 产品描述
- 用于补充安装在分段式门上。 安装孔板带有25 mm 模数孔,可用于单独将电缆槽、软管支架等部件安装在柜门后侧。 安装孔板的孔径: 4.5 mm。
- 材料
- 钢板,1 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 598 mm
- 尺寸
- 长度: 598 mm
- 适用于
- 宽度: 800 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 1.9 kg
- 毛重
- 1.914 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 6.9 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177930032
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 产品描述
- VX 安装孔板,长度:598 mm,用于分段式门 宽度高度:800x150-800 mm
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 信息表
- 说明书