用于连接铜和铝导线以及叠层铜母线。
- 型号:
- SV 9666350
- 产品描述
- 用于铜导线和铝导线的连接。用于叠层铜母线或者带压制接线套筒的单芯和多芯导线。
- 材料
- 热固性塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 为了遮盖连接接线盒,需要用到防触摸保护模块 9666.020
- 额定电流 最大
- 400 A
- 极数
- 5 极
- 圆导线连接
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 25 x 21 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.807 kg
- 毛重
- 5.08 kg
- 税率号
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- ISV 接线模块 400A 5P
- 资料
- 安全说明书
- 说明书