水平分隔功能隔室。
- 型号:
- SV 9683448
- 型式
- 带通风口
- 产品描述
- 用于水平隔断功能隔室。与侧板组合使用形成符合型式 1 至 4 的型式隔断。固定件位于功能隔室侧板或机柜型材上。内嵌的开孔为预冲压开孔,用于垂直安装控制电线或电缆槽以及用于安装分配母线或连接组件。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 安装操作说明
- 安装功能隔室作为内部型式隔断使用时,需要使用功能隔室侧板。
- 尺寸
- 宽度: 311 mm
深度: 780 mm - 适用于
- 宽度: = 400 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 4 kg
- 毛重
- 4.9 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 18.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177936409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV Compartment divider, WD: 311x780 mm, for VX (WD: 400x800 mm)
- 资料
- 说明书