功能室侧壁 用于 VX

型号: SV 9683008

侧板用于固定分装板和功能隔室隔板。

型号:
SV 9683008
型式
用于柜后侧区域中的母线系统结构
产品描述
侧边隔板用于固定分装板和功能隔室分隔板。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
尺寸
高度: 1,881 mm
深度: 738 mm
适用于
高度: = 2,000 mm
深度: = 800 mm
包装单元
2 件
净重
34 kg
税率号
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
资料
说明书