用于固定断路器支承轨。
- 型号:
- SV 9683326
- 产品描述
- 用于将断路器支承轨固定至机柜型材上或功能隔室侧板中。
- 材料
- 钢板,2.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 深度: = 600 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.4 kg
- 毛重
- 3.646 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177937512
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
- 声明
- 符合性声明 UK
- 资料
- 说明书