配电母线系统的终端支架,在从上馈电时竖直支承配电母线系统。
- 型号:
- SV 9674436
- 产品描述
- 从上方供电时,用于负荷控制板区域的分配母线系统的端头支架用于垂直支撑分配母线系统。
- 材料
- 热固性塑料聚酯
- 供货范围
- 包括角型固定件和螺钉
- 适合于母线
- 宽度: 60
高度: 10 mm - 极数
- 3 极
- 4 极
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.459 kg
- 毛重
- 1.48 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177613539
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 端部支架,WH: 60x10 mm,用于负荷控制柜
- 资料
- 安全说明书
- 说明书