用于连接圆导线。
- 型号:
- SV 9640325
- 产品描述
- 用于连接圆导线。
- 材料
- 接线端子:黄铜,镀锌
接线栓:钢,镀锌
滑动块:铜合金 - 供货范围
- 接线端子
接线栓
滑动块
包括固定件 - 适合于母线
- Maxi-PLS 45 S/45
- 圆导线连接
- 95 ‐ 300 mm²
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.38 kg
- 毛重
- 0.4 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177562028
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- 配电用 MAXI-PLS 连接夹
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书