连接叠层扁铜母线。
- 型号:
- SV 9650330
- 产品描述
- 连接叠层扁铜母线。
- 材料
- 连接板:E-Cu
垫板:不锈钢 - 供货范围
- 包括固定件
- 适合于母线
- Maxi-PLS 60
- 用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
- 32 x 20 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 1.029 kg
- 毛重
- 1.237 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.13
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177239517
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- 产品描述
- SV MAXI-PLS 接线夹板
- 资料
- 安全说明书
- 说明书