Ri4Power – 系统解决方案

母线系统 Flat-PLS

系统结构的顶部和后部区域配备扁铜母线。

母线系统 Flat-PLS

Flat-PLS 连接系统

Flat-PLS 母线系统所有连接方式的选配件。

母线系统 Flat-PLS

E-Cu 母线

尺寸 12 x 5 至 120 x 10 mm。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于母线进线(柜顶区域)

用于将母线安装在柜顶区域中。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于母线并柜(柜顶区域)

用于在各个机柜中将母线并柜安装在柜顶区域。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于母线进线(柜后区域)

用于在机柜的后部区域中安装母线系统。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于母线并柜安装(柜后区域)

用于在各个机柜的后部区域中并柜安装母线系统。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于垂直母线系统

用于安装垂直分配母线系统。用于尺寸为 30 x 5 和 30 x 10 mm 的母线。

母线系统 Flat-PLS

端盖 用于母线支架

用于对母线末端进行防接触保护式的遮盖。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 Flat-PLS

用于安装扁铜母线系统。

母线系统 Flat-PLS

母线支架 用于稳定器母线

用于安装抗短路强度提高的扁铜母线系统。

母线系统 Flat-PLS

间隔垫片

在母线宽度较小时在支架格中装入间隔垫片以补偿宽度差。

母线系统 Flat-PLS

填充件

封闭母线支架中没有空闲的母线位置。

母线系统 Flat-PLS

故障电弧套件,等级 A 用于 VX

用于确保达到故障电弧等级 A。

母线系统 Flat-PLS

故障电弧套件,等级 B 用于 VX

用于确保达到故障电弧等级 B。