用于将机柜之间的主母线系统连接。
- 型号:
- SV 9686250
- 型式
- 用于主要母线 50 x 10 mm
- 产品描述
- 用于将机柜之间的主母线系统连接。
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括固定件
- 长度
- 199 mm
- 每根导线的安装轨
- 2
4 - 横截面
- 100 mm x 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.72 kg
- 毛重
- 1.92 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.703
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177936119
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV longitudinal connector, height 100 mm, for E-Cu 2 x / 4 x 50 x 10 mm
- 资料
- Quick guide
- 安全说明书
- 说明书