用于安装垂直分配母线系统。用于尺寸为 30 x 5 和 30 x 10 mm 的母线。
- 型号:
- SV 9686100
- 产品描述
- 用于安装垂直的分配母线系统(2 x 30 x 10 mm,3/4 极,70 mm 中心距离)或模块化出线区中配备 RiLine 组件的母线系统(30 x 5/10 mm,3/4 极,60 mm 中心距离)。
- 材料
- 热固性塑料
防火性能根据 UL 94 - 颜色
- 与 RAL 9005 类似
- 供货范围
- 包括固定件
- 适合于母线
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- 母线中心距离
- 60 mm
- 70 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.24 kg
- 毛重
- 1.32 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- SV 母线支架,4 针,70 mm,用于 E-Cu 30x5/10 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书