用于保证电缆连接区域中的防接触保护。
- 型号:
- SV 9677410
- 产品描述
- 级联端子室盖板,用于在使用带有较长压套管的电缆终端接头时保证电缆连接区域中的防接触保护。
- 材料
- 聚碳酸酯
防火性能符合 UL 94-V0 - 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 与型号相匹配
- 9677.1X0
- 9677.1X5
- 9677.2X0
- 9677.2X5
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.3X5
- 导线出线
- 上/下
- 说明
- 在使用上部带电缆导出的 NH 条形熔断器负荷开关时,必须使用连接区盖板
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.22 kg
- 毛重
- 0.32 kg
- 税率号
- 85472000
- EAN
- 4028177705159
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- 连接区盖板,用于条形熔断器开关NH1~3
- 资料
- 说明书