用于扁平铜排 40/60/80/100/120 x 10 mm
- 型号:
- SV 9677500
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括用于防接触保护盖板(底部槽型件)的固定元件
- 极数
- 3 极
185 mm - 适合于母线
- 40 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- 100 x 10 mm
- 120 x 10 mm
- 极数
- 3 极
- 额定工作电压
- 1000 V, 3~
- 1500 V (直流)
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.72 kg
- 毛重
- 1.92 kg
- 税率号
- 85469010
- EAN
- 4028177705326
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- 产品描述
- 185mm 母线支架
- 资料
- 安全说明书
- 说明书