配电组件 母线系统 RiLine 母线系统,适用于高达 2100 A 的定制化开关及控制设备。为交流或直流应用提供完整解决方案。 母线系统 RiLineX 母线系统,可达 800 A 3 极,免工具装配,短路耐受能力高达 65 kA,防触保护,采用标准扁铜母线,全球适用。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine60 母线系统,高达 800 A 或 1600 A 中心距 60 mm,3 极和 4 极,全方位防接触保护,全球适用。 跳转至产品页面 母线系统 Ri4Power 母线系统(中心间距 185 mm),高达 2100 A 中心间距 185 mm,3 极,全方位防接触保护。配合连接适配器和断路器 (CB) 适配器,以及 NH 条形熔断器负荷开关和 NH 条形熔断器开关,可广泛应用于各种场合。 跳转至产品页面 母线系统 RiLine Compact 母线系统,最大 160 A 3 极,简单、无需工具插入组件,四周具有防接触保护。 跳转至产品页面 母线系统 高达 250 A 的 Mini-PLS 母线系统 中心距 40 mm,3 极,节省空间的前插入式锁定结构,支架可叠装,全方位防接触保护。 跳转至产品页面