母线系统

RiLineX 母线系统,可达 800 A

3 极,免工具装配,短路耐受能力高达 65 kA,防触保护,采用标准扁铜母线,全球适用。

RiLineX 母线系统,可达 800 A

RiLineX 基础系统

预装式完整母线安装板的组件包含标准化铜母线,可即装即用。它还提供最高达 IP2XB 的防触电保护,并可通过附件扩展至 IP3X。母线安装板提供各种长度,适配不同尺寸的 VX 机柜。该模块化系统由基础模块、端部模块及母线组成,无需工具即可安装,并能灵活调整。配置的总长度可达 2400 mm。

RiLineX 母线系统,可达 800 A

RiLineX 连接适配器

RiLineX 提供灵活的连接技术,可满足各种需求。根据不同配置,连接适配器可用于连接圆形导体以及层压或实心铜母排。

RiLineX 母线系统,可达 800 A

RiLineX 设备适配器

RiLineX CB 设备适配器,用于安装紧凑型断路器 (MCCB)。该产品有两种型号可选购。一种是“快速安装”型(Easy-Fix),可舒适便捷地在机柜外安装主流制造商的开关;另一种是“通用”型(Universal),带U型滑块螺母,具有高灵活性。设备适配器和设备支架,配有预装的支承轨、预装的连接电缆、高度可调的支承轨、简便的连接锁扣。

RiLineX 母线系统,可达 800 A

RiLineX 保险丝组件

这些紧凑型熔断器座可即装即用,确保熔断器插芯的安全可靠接触。得益于卡扣式安装和半自动母线调节功能,安装快捷且无需工具。NH 熔断器负荷开关具备母线厚度的半自动调节功能,同时可自由选择出线方向(上方或下方)。集成式可视化熔断监控功能进一步提供了最高级别的安全性与可控性。

威联X - 配电平台

释放配电无限可能

新型RiLineX 60mm配电平台专为工业、建筑和基础设施等领域实现高效配电而设计,兼容不同制造商的设备,无需授权费用。

威图合作伙伴网络

加入我们的技术合作伙伴项目

我们协同技术合作伙伴,凭借领先的专业实力与严苛的质量标准,为整个生态系统提供综合解决方案。立即加入威图合作伙伴网络!