RiLineX 微动开关 用于 NH 熔断器负荷开关

型号: RX 9365505

RiLineX 辅助触点,用于 RiLineX NH 熔断器负荷开关,NH 00、1、2 和 3 型,用于指示开关位置。

型号:
RX 9365505
用于结构尺寸
00 - 3
与型号相匹配
9362000 - 9362350
9363000 - 9363315
包装单元
2 件
净重
0.078 kg
毛重
0.08 kg
本型号(含包装)PCF(出厂前)
0.99
税率号
85365019
ETIM 9
EC002270
产品描述
RX 辅助触点,用于 NH 熔断器负荷开关 00-3 型
声明
PCF-declaration
符合性声明
资料
Quick guide
安全说明书